Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU BD:1-4NZ - 1951297

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, Contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1951297
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918889784
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,794 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere