Base strip - MCV 1,5/ 7-G-3,5 THT-R56 - 1951035

Header, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 7, Pitch: 3.5 mm, Color: black, Contact surface: Tin, Mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1951035
Unitate de ambalare 200 buc
Cantitate minimă pentru comandă 200 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 163 (CC-2009)
GTIN 4017918889074
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,970 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere