Base strip - MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 (VPE 500) - 1950890

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 2, Pitch: 5.08 mm, Color: green, Contact surface: Tin, Mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1950890
Unitate de ambalare 500 buc
GTIN 4017918888480
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,886 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere