Printed-circuit board connector - ZEC 1,5/ 3-ST-5,0 C3 R1,3 - 1950887

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, Nominal current: 10 A, Number of positions: 3, Pitch: 5 mm, Connection method: Spring-cage connection, Color: green, Contact surface: Tin, Mounting: Direct plug-in method

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Inexpensive direct plug-in connection with just one component
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Plug-in direction parallel to the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1950887
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918888466
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,941 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere