Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/13-ST KMGY - 1950764

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, Nominal current: 12 A, Number of positions: 13, Pitch: 5 mm, Connection method: Screw connection, Color: light gray, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1950764
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918888077
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 21,442 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere