Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 XTS2111 - 1950528

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 5, Pitch: 5.08 mm, Color: cream, Contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1950528
Unitate de ambalare 250 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918887407
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,873 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere