Printed-circuit board connector - FKCT 2,5/ 5-ST-5,08 AU - 1950492

Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 5, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Push-in spring connection, Color: green, Contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1950492
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918888138
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,427 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere