Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 BKP+F118187 - 1950308

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, Color: black, Contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1950308
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918886875
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,336 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere