Base strip - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 BUGY 2327 - 1950256

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, Nominal current: 10 A, Number of positions: 4, Pitch: 5.08 mm, Color: blue grey, Contact surface: Tin, Mounting: Wave soldering, In combination with MVSTB or FKCV plug components, both an MVSTBW (or FKCVW) and an MVSTBR plug (or FKCVR) must be used. Combination with TMSTBP plug components is not possible!

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1950256
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918886967
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,501 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere