Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 3-ST-5,08 NZ23103 - 1950133

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 3, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Push-in spring connection, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1950133
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918886714
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,243 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere