Printed-circuit board connector - MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 THT AU - 1950081

Nu este disponibilă nici o imagine

The illustration shows an 8-position version

Header, Nominal current: 12 A, Number of positions: 5, Pitch: 5.08 mm, Color: black, Contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1950081
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918886394
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,020 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere