Printed-circuit board connector - MCC 1/ 4-STZ-3,81 ABGY - 1949254

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, Nominal current: 8 A, Number of positions: 4, Pitch: 3.81 mm, Connection method: Crimp connection, Color: Agate gray, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Inexpensive connection of large quantities of pre-assembled conductors
  • Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1949254
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918885830
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,414 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere