Printed-circuit board connector - MC 1,5/11-ST-3,81 BD:NZ7894 - 1949225

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, Nominal current: 8 A, Number of positions: 11, Pitch: 3.81 mm, Connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1949225
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918885687
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,592 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere