Printed-circuit board connector - MCVR 1,5/13-ST-3,81 BD:NZ7892 - 1949209

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 13, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1949209
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918885663
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,810 g