Printed-circuit board connector - FRONT-GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62BDNZ - 1949160

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, connection method: Front screw connection, Color: green, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1949160
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918885625
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,396 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere