Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ2015 - 1948925

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: blue grey, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1948925
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918885489
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,140 g