Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ2014 - 1948912

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, Nominal current: 12 A, Number of positions: 4, Pitch: 5 mm, Connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: blue grey, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1948912
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918885472
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,140 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere