Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 6-ST-5,08-RF - 1948750

Plug component, Nominal current: 12 A, Number of positions: 6, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, Contact surface: Tin, Article with self-locking flange

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1948750
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918893484
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,138 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere