Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08-RF - 1948718

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, Contact surface: Tin, Article with self-locking flange

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1948718
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918893446
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,462 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere