Printed-circuit board connector - TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08ABGYAUSO - 1948077

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, Nominal current: 12 A, Number of positions: 5, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Screw connection, Color: Agate gray, Contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1948077
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918882082
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 17,100 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere