Printed-circuit board connector - ZEC 1,5/ 6-ST-7,5GYC1R1,6BDNZ1 - 1947971

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, Nominal current: 10 A, Number of positions: 6, Pitch: 7.5 mm, Connection method: Spring-cage connection, Color: gray, Contact surface: Tin, Mounting: Direct plug-in method

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1947971
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918879914
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,125 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere