Printed-circuit board connector - FKC 2,5/15-ST-RF - 1947188

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 15, Pitch: 5 mm, Connection method: Push-in spring connection, Color: green, Contact surface: Tin, Article with self-locking flange

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1947188
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 275 (C-1-2013)
GTIN 4017918891794
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 25,834 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere