Printed-circuit board connector - FKIC 2,5/ 6-ST-RN - 1946943

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 6, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, Contact surface: Tin, Article with engagement nose

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1946943
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918891596
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,320 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere