Printed-circuit board connector - FKC 2,5 HC/ 8-ST-5,08 BD:8X1 - 1945944

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin, COMBICON connectors may only be activated under no load conditions. If for operating reasons small loads must be switched, experimental values are available upon request.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1945944
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918884642
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,560 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere