Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU - 1945672

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1945672
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918862022
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere