Pin strip - PST 1,0/24-3,5 - 1945313

The figure shows a 10-position version of the product

Header, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 250 V, Number of positions: 24, Pitch: 3.5 mm, Color: black, Contact surface: Tin, Mounting: THR soldering, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Suitable for wave and reflow soldering processes
  • Optimum pin geometry for all COMBICON pin strip connectors
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1945313
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918883485
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,653 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere