Pin strip - PST 1,0/ 9-3,5 - 1945164

The figure shows a 10-position version of the product

Pin strip, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 250 V, number of positions: 9, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Suitable for wave and reflow soldering processes
  • Optimum pin geometry for all COMBICON pin strip connectors
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1945164
Unitate de ambalare 100 buc
Pagina de catalog Pagina 432 (C-1-2013)
GTIN 4017918883331
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,995 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere