Printed-circuit board connector - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 VPE500 - 1945054

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, Color: green, Contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1945054
Unitate de ambalare 500 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918857264
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,960 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere