Printed-circuit board connector - FKC 2,5/20-ST-5,08 - 1945041

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 20, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Push-in spring connection, Color: green, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1945041
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918891206
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 33,985 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere