Printed-circuit board connector - ZEC 1,5/ 6-ST-7,5 GY NZ:7-0100 - 1944563

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 6, pitch: 7.5 mm, connection method: Spring-cage connection, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Direct plug-in method

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1944563
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918854553
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,309 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere