Pin strip - PST 1,0/ 4-3,5 (VPE1000) - 1944547

The figure shows a 10-position version of the product

Header, nominal current: 6 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Soldering, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1944547
Unitate de ambalare 1000 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918883522
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,438 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere