Test plugs - MPS-MT 1-S - 1944372

Test plugs, consisting of Ø 1 mm test pin, 150 mm conductor length, and Ø 2 mm socket

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1944372
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 831 (C-1-2013)
GTIN 4017918863708
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,600 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine CH (Switzerland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere