Header - MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 BK - 1944369

The figure shows a 10-position version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Direct plug-in blocks with mounting flanges for screw connection on mounting plates or unit housing
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1944369
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918849672
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,700 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere