Printed-circuit board connector - SMC 1,5/ 6-G-3,81 BK - 1944039

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1944039
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918848668
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,584 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere