Base strip - ICV 2,5 HC/ 8-G-5,08 - 1943593

The figure shows a 10-position version of the product

Header, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, COMBICON connectors may only be activated under no load conditions. If for operating reasons small loads must be switched, experimental values are available upon request.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1943593
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 499 (C-1-2013)
GTIN 4017918881382
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,713 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere