Base strip - ICV 2,5 HC/ 3-G-5,08 - 1943548

The figure shows a 10-position version of the product

Header, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, COMBICON connectors may only be activated under no load conditions. If for operating reasons small loads must be switched, experimental values are available upon request.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1943548
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 499 (C-1-2013)
GTIN 4017918878641
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,400 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere