Printed-circuit board connector - MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 (1-3,5,6) - 1943292

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1943292
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918846978
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,800 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere