Printed-circuit board connector - FKIC 2,5 HC/ 8-ST-5,08 - 1942659

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1942659
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 495 (C-1-2013)
GTIN 4017918883188
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,964 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!



Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere