Printed-circuit board connector - FKC 2,5 HC/ 9-ST - 1942222

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 9, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin, COMBICON connectors may only be activated under no load conditions. If for operating reasons small loads must be switched, experimental values are available upon request.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1942222
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 494 (C-1-2013)
GTIN 4017918878153
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,280 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!



Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere