Printed-circuit board connector - FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81BDC-ASO - 1941812

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, connection method: Front screw connection, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1941812
Unitate de ambalare 1
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere