Feed-through header - PCV 6-16/ 4-G-10,16 CODED GY NZ - 1941676

The figure shows an 8-position version

PCB headers, nominal current: 76 A, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, color: gray, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1941676
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918843496
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,510 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere