Printed-circuit board connector - MCD 0,5/12-G1-2,5 GY - 1941634

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB headers, nominal current: 4 A, number of positions: 12, pitch: 2.5 mm, color: gray, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1941634
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918844158
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,800 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere