Printed-circuit board connector - IC 2,5/ 6-ST-5,08 BD:8-13 - 1941633

The figure shows a 10-position version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1941633
Unitate de ambalare 1

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere