Cable housing - KGG-MC 1,5 KABELSCHELLE - 1941236

Nu este disponibilă nici o imagine

, rated voltage (III/2): , nominal current (Ex): , nominal voltage (Ex): , number of positions: 1, pitch: 0 mm, : , mounting: ,

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1941236
Unitate de ambalare 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918850708
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,513 g
Cod tarif vamal 73269098
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere