Feed-through header - MCD 0,5/12-G1U-2,5 - 1941139

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB headers, nominal current: 4 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 12, pitch: 2.5 mm, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1941139
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918877972
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,850 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine PL (Poland)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere