Printed-circuit board connector - MSTBO 2,5/ 3-GL-5,08 ABGY - 1941113

The figure shows an 8-pos. version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, color: Agate gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1941113
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918838492
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,977 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere