Feed-through header - MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 THT - 1940897

The figure shows an 8-position version

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1940897
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Pagina de catalog Pagina 147 (CC-2002)
GTIN 4017918899486
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,776 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere