Feed-through header - MSTBA 2,5/11-G-5,08 (VE 1000) - 1940635

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 11, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Plug-in direction parallel to the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1940635
Unitate de ambalare 1000 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918835460
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,440 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere