Printed-circuit board connector - MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 THT-R56 - 1940415

The figure shows an 8-position version

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1940415
Unitate de ambalare 140 buc
Cantitate minimă pentru comandă 140 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 149 (CC-2002)
GTIN 4017918850401
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,070 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere