Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 4-ST-3,81 BD:4-7 - 1938579

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1938579
Unitate de ambalare 1

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere